Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt izol. gG 20A 500VAC LNH0020MK
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH000
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)500 - 500 V
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz500 - 500 V
-
Prąd znamionowy In20 A
-
IzolowanyTak
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1120 kA
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)2,30 W
-
Wysokość79 mm
-
Szerokość21 mm
-
Głębokość51 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LNH0020MK
Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt izol. gG 20A 500VAC
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF405,27 kB
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG i aM, rozmiar 000-3, 500 V a.c. i 690V a.c.; LNH…M, LNH...MK, LNH...M6, LNH...M6A
PDF339,98 kB