Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt izol. gG 16A 500VAC LNH0016MK

EAN
3250614122446
Liczba w opakowaniu
3 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
43,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Charak­terystyka wyzwalania
    gG
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn
    120 kA
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    500 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
Prąd
  • Prąd zwar­ciowy umowny
    120 kA
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Bezpiecznik
  • Charak­terystyka bezpiecz­nika
    gG
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    NH000
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    51 mm
  • Wyso­kość produktu
    79 mm
  • Długość
    51 mm
  • Szero­kość produktu
    21 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1.8 W
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Izolowany
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie