Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 20A 690VAC LNH000020M6A
EAN
3250614125683
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
55,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaaM
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH000
-
Charakterystyka bezpiecznikaaM
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy20 A
Warunki użytkowania
-
IzolowanyNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-180 kA
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1 W
Wymiary
-
Wysokość79 mm
-
Szerokość20,80 mm
-
Głębokość52,5 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-25
PDF196,97 kB
Więcej materiałów