Wkładka bezpiecznikowa D03/M30x2 wyk.zwłoczne gG 80A 400VAC/250VDC LM30080
EAN
3250614131400
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD03
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy80 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 - 400 V
Wymiary
-
Wysokość25,60 mm
-
Szerokość25,6 mm
Materiały
-
KolorSrebrny
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu LM30080
Wkładka bezpiecznikowa D03/M30x2 wyk.zwłoczne gG 80A 400VAC/250VDC
PDF
Więcej materiałów