tehalit.LFR Kanał z rolki PVC 15x15mm, biały LFR1501509010T2
EAN
4012740837613
Liczba w opakowaniu
20 Metry
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nożyce do cięcia szyn 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość15 mm
-
Długość20000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny256 - 256 mm²
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)1
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweBez łącznik apodstawy
Sprzęt
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 1
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego0
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieNie
-
Z folią ochronnąNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu LFR1501509010T2
tehalit.LFR Kanał z rolki PVC 15x15mm, biały
PDF
Więcej materiałów