tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 20x20mm, biały LFH2002009010
EAN
4012740856539
Liczba w opakowaniu
36 Metry
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość18 mm
-
Szerokość19 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny228 - 228 mm²
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)1
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Łączność
-
Akcesoria łączenioweBez łącznik apodstawy
Sprzęt
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 1
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego0
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieNie
-
Z folią ochronnąNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LFH2002009010
tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 20x20mm, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF41,84 kB
Więcej materiałów