![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.LFF Adapter do montażu gniazd CEE17 do LFF60110, biały LFF71Z1109016
EAN
4012740013598
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
101,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaCEE
Konfiguracja
-
Rodzaj skrzynkiZamknięty
Łączność
-
Rodzaj montażuModułowy, Montaż zatrzaskowy
Wymiary
-
Liczba jednostek1
Instalacja, montaż
-
Pozycja puszkiOd frontu
Funkcje
-
Możliwość odciążenia kablaNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2010-02-01
PDF353,98 kB -
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Więcej materiałów