tehalit.LFF Adapter do montażu gniazd CEE17 do LFF60110, biały LFF71Z1109010
EAN
4012740868648
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaCEE
Konfiguracja
-
Rodzaj skrzynkiZamknięty
Łączność
-
Rodzaj montażuModułowy, Mocowanie na zatrzask
Wymiary
-
Liczba jednostek1
Instalacja, montaż
-
Pozycja puszkiOd frontu
Funkcje
-
Możliwość odciążenia kablaNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LFF71Z1109010
tehalit.LFF Adapter do montażu gniazd CEE17 do LFF60110, biały
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2010-02-01
PDF353,98 kB -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Więcej materiałów