The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
  • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
  • LFF71H119ALU
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.LFF Element rozszerzający 45x45mm do ramki LFF71H110, l.alu LFF71H119ALU

EAN
4012740903837
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
TEH
Cena
193,00 zł
/ Komplet *
193,00 zł
/ Komplet *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.LFF Element rozszerzający 45x45mm do ramki LFF71H110, l.alu

LFF71H119ALU

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • LFF71H110ALU

    tehalit.LFF Ramka 1-krotna 45x45mm do LFF40/60110, alu

    62,30 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Szero­kość
    33 mm
  • Długość
    45 mm
Konfi­guracja
  • Nakładka
    Tak
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Alumi­nium
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
PDF
383,26 kB
Hager REACH declaration LFF71H119ALU
PDF
Hager RoHS report LFF71H119ALU
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LFF71H119ALU | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LFF71H119ALU

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu LFF71H119ALU | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu LFF71H119ALU

    tehalit.LFF Element rozszerzający 45x45mm do ramki LFF71H110, l.alu

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    LFF71U1109016 - tehalit.LFF Ramka do montażu osprzętu fi=60mm do LFFxx110, biały
    LFF71U1109016
    tehalit.LFF Ramka do montażu osprzętu fi=60mm do LFFxx110, biały
    Cena
    33,30 zł
    / szt. *
    33,30 zł
    / szt. *
  • 2
    LFF71U0909016 - tehalit.LFF Ramka do montażu osprzętu fi=60mm do LFFxxx90, biały
    LFF71U0909016
    tehalit.LFF Ramka do montażu osprzętu fi=60mm do LFFxxx90, biały
    Cena
    33,30 zł
    / szt. *
    33,30 zł
    / szt. *
  • 3
    LFF6011069016 - tehalit.LFF Końcówka 40/60x110mm, biała
    LFF6011069016
    tehalit.LFF Końcówka 40/60x110mm, biała
    Cena
    30,00 zł
    / szt. *
    30,00 zł
    / szt. *
  • 4
    LFF09079016 - tehalit.LF/LFF Łącznik pokrywy W=90mm, biały
    LFF09079016
    tehalit.LF/LFF Łącznik pokrywy W=90mm, biały
    Cena
    19,00 zł
    / szt. *
    19,00 zł
    / szt. *
  • 5
    LFF11079016 - tehalit.LF/LFF Łącznik pokrywy W=110mm, biały
    LFF11079016
    tehalit.LF/LFF Łącznik pokrywy W=110mm, biały
    Cena
    19,00 zł
    / szt. *
    19,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32