The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
    • LFF71H1199016
    EAN
    4012740013529
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
    • System kanałów elek­tro­in­stalacyjncyh tehaLFF
    • Zobacz więcej

    tehalit.LFF Element rozszerzający 45x45mm (10szt.) do ramki LFF71H110, biały LFF71H1199016

    Cena
    129,70  zł
    / Komplet *
    129,70  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.LFF Element rozszerzający 45x45mm (10szt.) do ramki LFF71H110, biały

    LFF71H1199016

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość
      33 mm
    • Długość
      45 mm
    • Śred­nica otworu
      0
    Konfi­guracja
    • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
      45 mm
    • Nakładka
      Tak
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
    PDF
    383,26 kB
    REACH declaration LFF71H1199016
    PDF
    RoHS report LFF71H1199016
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LFF71H1199016 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LFF71H1199016

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LFF71H1199016 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LFF71H1199016

      tehalit.LFF Element rozszerzający 45x45mm (10szt.) do ramki LFF71H110, biały

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

      PDF
      211,77 kB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2024-01-17 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2024-01-17

      PDF
      456,46 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LFF4009059016 - tehalit.LFF Kąt płaski 40x90mm, biały
      LFF4009059016
      tehalit.LFF Kąt płaski 40x90mm, biały
      Cena
      35,60  zł
      / szt. *
      35,60  zł
      / szt. *
    • 2
      LFF09079016 - tehalit.LF/LFF Łącznik pokrywy W=90mm, biały
      LFF09079016
      tehalit.LF/LFF Łącznik pokrywy W=90mm, biały
      Cena
      20,20  zł
      / szt. *
      20,20  zł
      / szt. *
    • 3
      LFF6009009016 - tehalit.LFF Kanał z łącznikami, 60x90mm, biały
      LFF6009009016
      tehalit.LFF Kanał z łącznikami, 60x90mm, biały
      Cena
      107,40  zł
      / Metr *
      107,40  zł
      / Metr *
    • 4
      LFF6011059016 - tehalit.LF/LFF Kąt płaski 60x110mm, biały
      LFF6011059016
      tehalit.LF/LFF Kąt płaski 60x110mm, biały
      Cena
      53,10  zł
      / szt. *
      53,10  zł
      / szt. *
    • 5
      LFF4011049016 - tehalit.LFF Kąt wewnętrzny regulowany 40x110mm, biały
      LFF4011049016
      tehalit.LFF Kąt wewnętrzny regulowany 40x110mm, biały
      Cena
      37,10  zł
      / szt. *
      37,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32