The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
    • LFF60117ALU
    EAN
    4012740908122
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
    • System kanałów elek­tro­in­stalacyjncyh tehaLFF
    • Zobacz więcej

    tehalit.LF/LFF Łącznik pokrywy W=110mm, alu LFF60117ALU

    Cena
    35,40  zł
    / szt. *
    35,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.LF/LFF Łącznik pokrywy W=110mm, alu

    LFF60117ALU

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość
      110 mm
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    • Kolor
      Alumi­nium
    Normy
    • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
      Nie
    Konfi­guracja
    • Nakładka
      Tak
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż na click

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
    PDF
    383,26 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LFF60117ALU | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LFF60117ALU

    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LFF4009059016 - tehalit.LFF Kąt płaski 40x90mm, biały
      LFF4009059016
      tehalit.LFF Kąt płaski 40x90mm, biały
      Cena
      35,60  zł
      / szt. *
      35,60  zł
      / szt. *
    • 2
      LFF09079016 - tehalit.LF/LFF Łącznik pokrywy W=90mm, biały
      LFF09079016
      tehalit.LF/LFF Łącznik pokrywy W=90mm, biały
      Cena
      20,20  zł
      / szt. *
      20,20  zł
      / szt. *
    • 3
      LFF6009009016 - tehalit.LFF Kanał z łącznikami, 60x90mm, biały
      LFF6009009016
      tehalit.LFF Kanał z łącznikami, 60x90mm, biały
      Cena
      107,40  zł
      / Metr *
      107,40  zł
      / Metr *
    • 4
      LFF6011059016 - tehalit.LF/LFF Kąt płaski 60x110mm, biały
      LFF6011059016
      tehalit.LF/LFF Kąt płaski 60x110mm, biały
      Cena
      53,10  zł
      / szt. *
      53,10  zł
      / szt. *
    • 5
      LFF4011049016 - tehalit.LFF Kąt wewnętrzny regulowany 40x110mm, biały
      LFF4011049016
      tehalit.LFF Kąt wewnętrzny regulowany 40x110mm, biały
      Cena
      37,10  zł
      / szt. *
      37,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32