The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • LFF601149010

tehalit.LF/LFF Kąt wewnętrzny regulowany 60x110mm, biały LFF601149010

EAN
4012740868389
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

tehalit.LF/LFF Kąt wewnętrzny regulowany 60x110mm, biały

LFF601149010

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    Formo­wany
Ustawienia
  • Zakres
    83 - 97
Wymiary
  • Wyso­kość
    60 mm
  • Szero­kość
    110 mm
Materiały
  • Materiał
    PC/ABS
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Normy
  • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 90 °C
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration LFF601149010
PDF
Hager RoHS report LFF601149010
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LFF601149010 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LFF601149010

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa LFF601149010 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa LFF601149010

    tehalit.LF/LFF Kąt wewnętrzny regulowany 60x110mm, biały

    PDF
  • Licencja na produkt

    Zdjęcie Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Polska

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Licencja na produkt International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-10 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-10

    PDF
    530,67 kB
    Zdjęcie EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Zdjęcie EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    41,84 kB
    Zdjęcie T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Polska

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32