tehalit.LF/LFF Kąt wewnętrzny regulowany 60x90mm, biały LFF600949010
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Ustawienia
-
Zakres83 - 97
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość90 mm
-
Wymiar a135 mm
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
WykończenieBarwiony
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Konfiguracja
-
NakładkaTak
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż na click
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LFF600949010
tehalit.LF/LFF Kąt wewnętrzny regulowany 60x90mm, biały
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Więcej materiałów