tehalit.LF/LFF Kąt zewnętrzny regulowany 60x90mm, biały LFF600939010
EAN
4012740868242
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość90 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Ustawienia
-
Zakres83 - 97
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LFF600939010
tehalit.LF/LFF Kąt zewnętrzny regulowany 60x90mm, biały
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-10
PDF530,67 kB
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-06-25
PDF48,04 kB
EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF41,84 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Więcej materiałów