LF Kąt zewnętrzny 60x190mm jszary • LF6019037035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
            • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
            • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
            • LF6019037035
            LF6019037035 - tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary
            LF6019037035 - tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary
            LF6019037035 - tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary
            LF6019037035 - tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary
            LF6019037035 - tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary

            tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary

            LF6019037035

            LF6019037035 - tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary
            LF6019037035 - tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary
            LF6019037035 - tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary
            LF6019037035 - tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary
            LF6019037035 - tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

            tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x190mm, jasnoszary LF6019037035

            EAN
            4012740021951
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            TEH
            Cena
            77,10 zł
            / szt. *
            77,10 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Specyfikacja techniczna

            Wymiary
            • Wyso­kość
              61 mm
            • Szero­kość
              190 mm
            Akcesoria
            • Typ akceso­riów
              Formo­wany
            Ustawienia
            • Zakres
              90 - 90
            Materiały
            • Materiał
              Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
            • Obróbka
              Stan surowy
            • Kolor
              Jasnoszary
            • Kod RAL
              7035
            Bezpie­czeń­stwo
            • Odpor­ność na uderzenie IK
              IK07
            Normy
            • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
              Nie
            Warunki użyt­ko­wania
            • Zakres temperatur pracy
              -5 - 60 °C
            Sprzęt
            • Z folią ochronną
              Nie
            • Powią­zane serie
              LF 60x190

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak
            Bezhalogenowe Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
            PDF
            400,99 kB
            REACH declaration LF6019037035 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LF6019037035 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie LF6019037035 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu LF6019037035

            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

              Deklaracja zgodności UE

              tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…

              PDF
              440,32 kB
              Zdjęcie EC declaration of conformity FB | Hager Polska

              EC declaration of conformity FB

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

              PDF
              122,39 kB
              Zdjęcie EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Polska

              EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

              PDF
              38,99 kB
              Zdjęcie T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Polska

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              LF1001009016 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 10x10mm, biały
              LF1001009016
              tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 10x10mm, biały
              Cena
              4,90 zł
              / Metr *
              4,90 zł
              / Metr *
            • 2
              LF1501507030 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, szary
              LF1501507030
              tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, szary
              Cena
              6,10 zł
              / Metr *
              6,10 zł
              / Metr *
            • 3
              LF1501507035 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, jasnoszary
              LF1501507035
              tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, jasnoszary
              Cena
              6,10 zł
              / Metr *
              6,10 zł
              / Metr *
            • 4
              LF1501509011 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, czarny
              LF1501509011
              tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, czarny
              Cena
              7,10 zł
              / Metr *
              7,10 zł
              / Metr *
            • 5
              LF1501509016 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, biały
              LF1501509016
              tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, biały
              Cena
              6,10 zł
              / Metr *
              6,10 zł
              / Metr *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32