The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • LF6011107035
    EAN
    4012740136389
    Liczba w opakowaniu
    16 Metry

    tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x110mm z przegrodą, jasnoszary LF6011107035

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x110mm z przegrodą, jasnoszary

    LF6011107035

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Łącznik do kanałów instalacyj­nych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Łącznik do kanałów instalacyj­nych
    • M7224

      tehalit.LF Łącznik podstawy, wysokość 60mm

      10,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      60 mm
    • Szero­kość
      110 mm
    • Długość
      2000 mm
    • Wewnętrzny prze­krój poprzeczny
      5350 - 5350 mm²
    Pokrywa, drzwi
    • Typ pokrywy
      Luźne
    ‌Pojem­ność
    • Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypeł­nienie 50%, bez urządzeń)
      23
    Materiały
    • Materiał
      Poli­chlorek winylu (PVC)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kod RAL
      7035
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Normy
    • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 60 °C
    Łącz­ność
    • Akcesoria łącze­niowe
      Wypo­sażony w łącz­niki podstawy
    Sprzęt
    • Liczba prze­gród
      1
    • Liczba prze­gród
      2 - 2
    • Liczba partycji z możliwo­ścią połączenia wtyko­wego
      0
    • Zacisk mocu­jący linkę w zestawie
      Tak
    • Liczba klamer do kabli na metr
      2
    • Z folią ochronną
      Nie
    Konfi­guracja
    • Z obróbką anty­bak­teryjną
      Nie
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Dostar­czany w rolkach
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6011107035
    PDF
    RoHS report LF6011107035
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LF6011107035 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LF6011107035

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LF6011107035 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LF6011107035

      tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x110mm z przegrodą, jasnoszary

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…

      PDF
      440,32 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32