The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
  • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
  • LF4006107030
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 40x57mm z przegrodą, szary LF4006107030

EAN
4012740100069
Liczba w opakowaniu
24 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
33,90 zł
/ Metr *
33,90 zł
/ Metr *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 40x57mm z przegrodą, szary

LF4006107030

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    40 mm
  • Szero­kość
    57 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Wewnętrzny prze­krój poprzeczny
    1660 - 1660 mm²
‌Pojem­ność
  • Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypeł­nienie 50%, bez urządzeń)
    7
Materiały
  • Materiał
    Poli­chlorek winylu (PVC)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kod RAL
    7030
  • Kolor
    Szary
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP30
Normy
  • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 60 °C
Łącz­ność
  • Akcesoria łącze­niowe
    Wypo­sażony w łącz­niki podstawy
Sprzęt
  • Liczba prze­gród
    1
  • Liczba prze­gród
    2 - 2
  • Liczba partycji z możliwo­ścią połączenia wtyko­wego
    0
  • Zacisk mocu­jący linkę w zestawie
    Tak
  • Z folią ochronną
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration LF4006107030
PDF
Hager RoHS report LF4006107030
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LF4006107030 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LF4006107030

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa LF4006107030 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa LF4006107030

    tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 40x57mm z przegrodą, szary

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…

    PDF
    440,32 kB
    Zdjęcie T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Polska

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Więcej materiałów

Część zamienna

Zobacz więcej

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    R2293VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x200mm, ocynkowany
    R2293VERZ
    tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x200mm, ocynkowany
    Cena
    19,90 zł
    / szt. *
    19,90 zł
    / szt. *
  • 2
    R2292VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x150mm, ocynkowany
    R2292VERZ
    tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x150mm, ocynkowany
    Cena
    17,80 zł
    / szt. *
    17,80 zł
    / szt. *
  • 3
    R2291VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x100mm, ocynkowany
    R2291VERZ
    tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x100mm, ocynkowany
    Cena
    16,60 zł
    / szt. *
    16,60 zł
    / szt. *
  • 4
    R2290VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 40/60x60mm, ocynkowany
    R2290VERZ
    tehalit.LFS Wspornik stalowy, 40/60x60mm, ocynkowany
    Cena
    15,80 zł
    / szt. *
    15,80 zł
    / szt. *
  • 5
    M7248 - tehalit.LF Klamra, szerokość 90mm
    M7248
    tehalit.LF Klamra, szerokość 90mm
    Cena
    5,70 zł
    / szt. *
    5,70 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32