The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
  • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
  • LF4004067035
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.LF/ateha Końcówka 40x40mm jasnoszara LF4004067035

EAN
4012740021470
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
17,00 zł
/ szt. *
17,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.LF/ateha Końcówka 40x40mm jasnoszara

LF4004067035

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • LF4004007035

    tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 40x40mm, jasnoszary

    21,70 zł  / Metr*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    40 mm
  • Szero­kość
    40 mm
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Kod RAL
    7035
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 60 °C
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie
Konfi­guracja
  • Nakładka
    Nie
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Połączenie śrubowe, Mocowanie na zatrzask
  • Powią­zane serie
    LF 40x40

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration LF4004067035
PDF
Hager RoHS report LF4004067035
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LF4004067035 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LF4004067035

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa LF4004067035 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa LF4004067035

    tehalit.LF/ateha Końcówka 40x40mm jasnoszara

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…

    PDF
    440,32 kB
    Zdjęcie T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Polska

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    R2293VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x200mm, ocynkowany
    R2293VERZ
    tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x200mm, ocynkowany
    Cena
    19,90 zł
    / szt. *
    19,90 zł
    / szt. *
  • 2
    R2292VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x150mm, ocynkowany
    R2292VERZ
    tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x150mm, ocynkowany
    Cena
    17,80 zł
    / szt. *
    17,80 zł
    / szt. *
  • 3
    R2291VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x100mm, ocynkowany
    R2291VERZ
    tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x100mm, ocynkowany
    Cena
    16,60 zł
    / szt. *
    16,60 zł
    / szt. *
  • 4
    R2290VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 40/60x60mm, ocynkowany
    R2290VERZ
    tehalit.LFS Wspornik stalowy, 40/60x60mm, ocynkowany
    Cena
    15,80 zł
    / szt. *
    15,80 zł
    / szt. *
  • 5
    M7248 - tehalit.LF Klamra, szerokość 90mm
    M7248
    tehalit.LF Klamra, szerokość 90mm
    Cena
    5,70 zł
    / szt. *
    5,70 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32