tehalit.LF/ateha Kąt płaski 30x30mm jasnoszary LF3003057035

EAN
4012740021050
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
32,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    LF, LFF
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    30 mm
  • Szero­kość kanału
    30 mm
  • Wymiar a
    60 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa z uszczelką
    -
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    PVC
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Ustawienia
  • Zakres
    90 °
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…65 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie