tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 20x35mm, jasnoszary LF2003507035
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Końcówka do kanału instalacyjnego 1 product.page.accessories.products-available -
Kąt zewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 product.page.accessories.products-available -
Kąt płaski do kanału instalacyjnego 1 product.page.accessories.products-available -
Kąt wewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 product.page.accessories.products-available -
Element T do kanału instalacyjnego 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość33 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny440 - 440 mm²
-
Typ pokrywyWstępnie zamontowana
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)2
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
WykończenieBarwiony
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
PrzezroczystyNie
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
-
Akcesoria łączenioweBez łącznik apodstawy
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 1
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego0
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieNie
-
Liczba klamer do kabli na metr0
-
Z folią ochronnąNie
-
Z obróbką antybakteryjnąNie
-
Dostarczany w rolkachNie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LF2003507035
tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 20x35mm, jasnoszary
PDF -
MarketingCatalogue
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
ProductImplementationSoftware
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
ProductBimDXF
Pliki DXF International 2023-02-02
DXF365,62 kB -
ProductBimStep
Pliki STEP International 2026-04-15
STP156,27 kB -
ProductTechnicalDrawing
Product drawing
Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02
PDF66,53 kB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Deklaracja zgodności UE
tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…
PDF440,32 kB