tehalit.LF Kąt wewnętrzny 18x45mm jasnoszary LF1804547035
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Typ akcesoriówFormowany
-
Zakres90 - 90
-
Wysokość18 mm
-
Szerokość45 mm
-
Wymiar a48 mm
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
-
Z folią ochronnąNie
-
NakładkaNie
-
Powiązane serieLF 18x45
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LF1804547035
tehalit.LF Kąt wewnętrzny 18x45mm jasnoszary
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Deklaracja zgodności UE
tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…
PDF440,32 kB