tehalit.LF Kąt zewnętrzny 18x45mm biały LF1804539016
EAN
4012740011624
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
23,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość18 mm
-
Szerokość45 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Ustawienia
-
Zakres90 - 90
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS), Poliwęglan (PC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
-
Powiązane serieLF 18x45
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…
PDF440,32 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Więcej materiałów