LF Kanał el-instal PVC 18x45mm, biały • LF1804509010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • LF1804509010
            Produkt wycofany
            LF1804509010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały
            LF1804509010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały
            LF1804509010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały
            LF1804509010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały
            LF1804509010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały
            Produkt wycofany

            tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały

            LF1804509010

            LF1804509010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały
            LF1804509010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały
            LF1804509010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały
            LF1804509010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały
            Produkt wycofany
            LF1804509010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały

            tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, biały LF1804509010

            EAN
            4012740214728
            Liczba w opakowaniu
            28 Metry
            Cena
            Cena na zapytanie

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się

            Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.


            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            Pobierz kartę produktu

            Specyfikacja techniczna

            Wymiary
            • Wyso­kość
              18 mm
            • Szero­kość
              45 mm
            • Długość
              2000 mm
            • Wewnętrzny prze­krój poprzeczny
              460 - 460 mm²
            ‌Pojem­ność
            • Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypeł­nienie 50%, bez urządzeń)
              2
            Materiały
            • Materiał
              Poli­chlorek winylu (PVC)
            • Obróbka
              Stan surowy
            • Kod RAL
              9010
            • Kolor
              Czysta biel
            Bezpie­czeń­stwo
            • Odpor­ność na uderzenie IK
              IK07
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP30
            Normy
            • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
              Nie
            Warunki użyt­ko­wania
            • Zakres temperatur pracy
              -5 - 60 °C
            Łącz­ność
            • Akcesoria łącze­niowe
              Bez łącznik apod­stawy
            Sprzęt
            • Liczba prze­gród
              0
            • Liczba prze­gród
              1 - 1
            • Liczba partycji z możliwo­ścią połączenia wtyko­wego
              0
            • Zacisk mocu­jący linkę w zestawie
              Nie
            • Z folią ochronną
              Nie

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,89 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,35 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie LF1804509010 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu LF1804509010

            • Pliki DXF

              Zdjęcie Pliki DXF International 2023-02-02 | Hager Polska

              Pliki DXF International 2023-02-02

              DXF
              365,62 kB
            • Pliki STEP

              Zdjęcie Pliki STEP International 2023-02-02 | Hager Polska

              Pliki STEP International 2023-02-02

              STP
              155,41 kB
            • Rysunek techniczny produktu

              Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

              Product drawing

              Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02

              PDF
              66,37 kB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Polska

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Więcej materiałów
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32