tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 18x45mm, szary LF1804507030
EAN
4012740214841
Liczba w opakowaniu
28 Metry
Grupa rabatowa
TEH
15,20zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Końcówka do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt płaski do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Element T do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość18 mm
-
Szerokość45 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny460 - 460 mm²
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)2
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
Kod RAL7030
-
KolorSzary
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweBez łącznik apodstawy
Sprzęt
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 1
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego0
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieNie
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-02-02
DXF365,62 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2023-02-02
STP155,41 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02
PDF66,37 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…
PDF440,32 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Więcej materiałów