tehalit.RK Ścianka tylna W=150mm biały LF15029016
EAN
4012740011587
Liczba w opakowaniu
20 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
57,70zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pokrywa do kanałów instalacyjnych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość150 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Więcej materiałów