Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII PKII E27 25A 500V LE27SI

EAN
3250614124457
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    500 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    25 A
Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    DII
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    32 mm
  • Długość
    41 mm
  • Szero­kość produktu
    32 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0 g
  • Materiał
    tworzywo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie