Miernik wtykowy do L063M L066M Ib=50A w pudełku LE06XSM

EAN
3250614141232
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    0 / 400 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Odpor­ność na prądy pełzające
    600 V PTI
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    41 mm
  • Szero­kość produktu
    26 mm
Moc
  • Moc pobie­rana
    2.1 mVA
Instalacja / Montaż
  • Wersja modu­łowa
    Tak
Podłączenie
  • Z przy­łączem prze­mien­nika
    Nie
Wypo­sażenie
  • Nomi­nalna wartość końcowa skali
    50 A
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
  • Dokład­ność
    Dokład­ność ± 1% ± 1 cyfra przy In i temperatury odnie­sienia
Temperatura
  • Temperatura otoczenia dla prądu znamio­nowego
    25 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie