Wkładka bezpiecznikowa szklana FF wyk.superszybkie 6,3x32mm 6,3A 250 VAC/DC L6332FF06-300
EAN
3250614127540
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej6.3 x 32
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy6,30 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego4 W
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe600 - 600 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu L6332FF06-300
Wkładka bezpiecznikowa szklana FF wyk.superszybkie 6,3x32mm 6,3A 250 VAC/DC
PDF
Więcej materiałów