The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • L5562
    EAN
    4012740839310
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej

    tehalit.VK Kleszcze do wyłamywania ścianek bocznych kanału L5562

    Cena
    1 024,10  zł
    / szt. *
    1 024,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VK Kleszcze do wyłamywania ścianek bocznych kanału

    L5562

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    • Typ produktu
      Szczypce do wycinania otworów

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration L5562
    PDF
    RoHS report L5562
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie L5562 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu L5562

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa L5562 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa L5562

      tehalit.VK Kleszcze do wyłamywania ścianek bocznych kanału

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      L5412 - tehalit.BR/BRN Łącznik do lameli
      L5412
      tehalit.BR/BRN Łącznik do lameli
      Cena
      1,60  zł
      / szt. *
      1,60  zł
      / szt. *
    • 2
      M1839 - tehalit.BRAP Przegroda PC ABS
      M1839
      tehalit.BRAP Przegroda PC ABS
      Cena
      68,40  zł
      / Metr *
      68,40  zł
      / Metr *
    • 3
      R6600VERZ - tehalit.BRS Wspornik uziemiający 100mm blacha stal ocynk
      R6600VERZ
      tehalit.BRS Wspornik uziemiający 100mm blacha stal ocynk
      Cena
      17,20  zł
      / szt. *
      17,20  zł
      / szt. *
    • 4
      G2401 - tehalit.BRS/BKIS Uziemienie uniwersalne
      G2401
      tehalit.BRS/BKIS Uziemienie uniwersalne
      Cena
      37,00  zł
      / szt. *
      37,00  zł
      / szt. *
    • 5
      BRS652109B - tehalit.BRS Łącznik podstawy 65x210 pokrywa 120
      BRS652109B
      tehalit.BRS Łącznik podstawy 65x210 pokrywa 120
      Cena
      129,70  zł
      / Komplet *
      129,70  zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32