Podstawa bezpiecznikowa DIII 1P 63 A L54
EAN
4010330740428
Liczba w opakowaniu
15 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Architektura
-
Liczba biegunów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego2 W
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDIII
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąNie
Wymiary
-
Wysokość8 mm
-
Szerokość28,50 mm
-
Długość28,50 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa L54
Podstawa bezpiecznikowa DIII 1P 63 A
PDF
Więcej materiałów