Wkładka bezpiecznikowa szklana FF wyk. superszybkie 5x20mm 6,3A 250VAC/DC L520FFG06-300
EAN
3250614126598
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej5 x 20
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy6,30 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,90 W
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa L520FFG06-300
Wkładka bezpiecznikowa szklana FF wyk. superszybkie 5x20mm 6,3A 250VAC/DC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Wkładki bezpiecznikowe szklane FF, wykonanie superszybkie 5x20 mm; L520FFxxx-xxx
PDF182,66 kB
Więcej materiałów