Wkładka bezpiecznikowa szklana FF wyk. superszybkie 5x20mm 3,15A 250VAC/DC L520FFG03-150
EAN
3250614126567
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej5 x 20
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy3,15 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,30 W
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu L520FFG03-150
Wkładka bezpiecznikowa szklana FF wyk. superszybkie 5x20mm 3,15A 250VAC/DC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Wkładki bezpiecznikowe szklane FF, wykonanie superszybkie 5x20 mm; L520FFxxx-xxx
PDF182,66 kB
Więcej materiałów