Bezpiecznik szkl 5x20mm 2,5A 250VACDC • L520FFG02-500 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • L520FFG02-500
Produkt wycofany

Wkładka bezpiecznikowa szklana FF wyk. superszybkie 5x20mm 2,5A 250VAC/DC

L520FFG02-500

Produkt wycofany
L520FFG02-500 - Wkładka bezpiecznikowa szklana FF wyk. superszybkie 5x20mm 2,5A 250VAC/DC

Wkładka bezpiecznikowa szklana FF wyk. superszybkie 5x20mm 2,5A 250VAC/DC L520FFG02-500

EAN
3250614126550
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.


  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik
  • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
    5 x 20
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    2,50 A
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
Napięcie
  • Typ napięcia zasilania
    AC
  • Napięcie znamio­nowe
    250 - 250 V

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie L520FFG02-500 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu L520FFG02-500

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Wkładki bezpiecznikowe szklane FF, wykonanie superszybkie 5x20 mm; L520FFxxx-xxx | Hager Polska

    Wkładki bezpiecznikowe szklane FF, wykonanie superszybkie 5x20 mm; L520FFxxx-xxx

    PDF
    182,66 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32