![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.VK Nit rozporowy 4 grubość zacisku 4-7mm komplet 100szt L5123
EAN
4012740138697
Liczba w opakowaniu
100 szt.
Grupa rabatowa
TEH
0,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Konfiguracja
-
Typ nitu rozprężnegoNit wbijany
Wymiary
-
Średnica otworu4 - 4 mm
Rodzaj połączenia
-
Zakres/rozstaw zacisku4 - 7 mm
Funkcje
-
Możliwy demontażNie
Materiały
-
MateriałPolioksymetylen (POM)
-
KolorSzary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej