tehalit.GBD 50085 Łączniki podstawy biały L44669010
EAN
4012740203739
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
Materiały
-
MateriałPolistyren (PS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
Sprzęt
-
Z wyrównaniem potencjałówNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,92 kBtehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4…
PDF212,52 kB
Więcej materiałów