tehalit.GBD 50160 Łącznik biały L44629010

EAN
4012740855013
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    GBD
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    50 mm
  • Szero­kość kanału
    160 mm
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    PC/ABS
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Zasto­so­wanie
  • Rodzaj połączenia
    Część sprzęga­jąca
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie