![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.GBD 50190 Element dodatkowy kąta wewnętrznego L44149010
EAN
4012740859097
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość56 mm
-
Szerokość207 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Konfiguracja
-
NakładkaTak
Ustawienia
-
Zakres97 - 140
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-07-08
PDF212,52 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Więcej materiałów