tehalit.GBD 50190 Kąt wewnętrzny L44119010
EAN
4012740859066
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość56 mm
-
Szerokość207 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Konfiguracja
-
NakładkaTak
Ustawienia
-
Zakres83 - 97
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa L44119010
tehalit.GBD 50190 Kąt wewnętrzny
PDF -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1077_GBD
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,92 kB
tehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4…
PDF212,52 kB
Więcej materiałów