The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • L4389

tehalit.GBD Zacisk usztywniający do aparatów 45x45mm, biały L4389

EAN
4012740829007
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

tehalit.GBD Zacisk usztywniający do aparatów 45x45mm, biały

L4389

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Kolor
    Czysta biel

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration L4389
PDF
Hager RoHS report L4389
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie L4389 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu L4389

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa L4389 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa L4389

    tehalit.GBD Zacisk usztywniający do aparatów 45x45mm, biały

    PDF
  • Licencja na produkt

    Zdjęcie Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager Polska

    Product_Licence_NF004_1075_GBA

    Licencja na produkt International 2021-02-12

    PDF
    996,55 kB
    Zdjęcie Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Polska

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    Licencja na produkt International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
    Zdjęcie tehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4… | Hager Polska

    tehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4…

    PDF
    212,52 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32