tehalit.GBD Kąt wewnętrzny, 50x160mm, biały L43819010

EAN
4012740827904
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    GBD
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    56 mm
  • Długość
    110 mm
  • Szero­kość kanału
    163 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa z uszczelką
    nie
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Ustawienia
  • Zakres
    83 / 97 °
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN50085-2-1
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie