![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.GBD Końcówka, 50x100mm, biała L43639010
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość100 mm
-
NakładkaTak
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2024-05-28
MSI36,37 MB -
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-07-08
PDF212,52 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,92 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13
PDF24,92 kB