The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.VK, tehalit.RK
    • tehalit.RK - system osłon nad rozdziel­nicę z PVC
    • L22367035
    EAN
    4012740121330
    Liczba w opakowaniu
    1 Para
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.RK - system osłon nad rozdziel­nicę z PVC

    tehalit.RK Pokrywy boczne 110mm jasnoszary L22367035

    Cena
    93,40  zł
    / Para *
    93,40  zł
    / Para *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.RK Pokrywy boczne 110mm jasnoszary

    L22367035

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      80 mm
    • Szero­kość
      110 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poli­styren (PS)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Nie
    Konfi­guracja
    • Nakładka
      Tak
    • Z obróbką anty­bak­teryjną
      Nie
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie na zatrzask
    Normy
    • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration L22367035
    PDF
    RoHS report L22367035
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie L22367035 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu L22367035

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa L22367035 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa L22367035

      tehalit.RK Pokrywy boczne 110mm jasnoszary

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
      Zdjęcie EC declaration of conformity FB | Hager Polska

      EC declaration of conformity FB

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      RK1907035 - tehalit.RK 190 Pokrywa główna jasnoszary
      RK1907035
      tehalit.RK 190 Pokrywa główna jasnoszary
      Cena
      178,20  zł
      / Metr *
      178,20  zł
      / Metr *
    • 2
      M5830 - tehalit.RK Uchwyt profilowany 230mm
      M5830
      tehalit.RK Uchwyt profilowany 230mm
      Cena
      118,30  zł
      / szt. *
      118,30  zł
      / szt. *
    • 3
      RK2307035 - tehalit.RK 230 Pokrywa główna jasnoszary
      RK2307035
      tehalit.RK 230 Pokrywa główna jasnoszary
      Cena
      229,90  zł
      / Metr *
      229,90  zł
      / Metr *
    • 4
      RK1909010 - tehalit.RK 190 Pokrywa główna biały
      RK1909010
      tehalit.RK 190 Pokrywa główna biały
      Cena
      178,20  zł
      / Metr *
      178,20  zł
      / Metr *
    • 5
      FB6023027035 - tehalit.RK Ścianka tylna W=230mm jasnoszary
      FB6023027035
      tehalit.RK Ścianka tylna W=230mm jasnoszary
      Cena
      106,40  zł
      / Metr *
      106,40  zł
      / Metr *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32