Podstawa bezpiecznikowa DII 1x 25 A L14
EAN
4010330740282
Liczba w opakowaniu
15 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy25 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Architektura
-
Liczba biegunów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego4,50 W
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDII
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąNie
Wymiary
-
Szerokość44 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa L14
Podstawa bezpiecznikowa DII 1x 25 A
PDF
Więcej materiałów