The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • L00V

Podstawa bezpiecznikowa NH00 tandem 2x3P 125A 690VAC L00V

EAN
4010330740107
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

Podstawa bezpiecznikowa NH00 tandem 2x3P 125A 690VAC

L00V

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Moduł rozdziel­nicowy z aparatem prze­łączającym 1 dostępne produkty
  • Maskow­nice 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Moduł rozdziel­nicowy z aparatem prze­łączającym
  • Maskow­nice
  • UE21A8

    univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12x5/10mm 40mm 1xNH00 6-pol. 300x250mm

    535,00 zł  / szt.*
  • US21B4

    univers N Pokrywa do podstawy NH00 6-pol. (L00T/V) na szynach zb. 40mm 300x250

    274,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    125 A
  • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
    6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Bezpiecznik
  • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
    NH00
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    6
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    System szyn
  • Możliwość montażu piono­wego
    Tak
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    4,26 W
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP00

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration L00V
PDF
Hager RoHS report L00V
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie L00V | Hager Polska

    Zdjęcie produktu L00V

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa L00V | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa L00V

    Podstawa bezpiecznikowa NH00 tandem 2x3P 125A 690VAC

    PDF
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32