Pokrywa do zacisków rozgałęźnych 35mm2, dł.1m KZ064

EAN
3250613960643
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
65,00zł
/ szt. *

dla zacisków K64, K65, K22, K25A, K65A, K66A.
Długość 1 m

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Materiał
    PVC
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie