The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • KYA04ND
    EAN
    3250613951290
    Liczba w opakowaniu
    100 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski szeregowe wtykowe

    Samozacisk szeregowy neutralny 4mm2, dla szyn Cu 10x3mm KYA04ND

    Cena
    32,40 zł
    / szt. *
    32,40 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Samozacisk szeregowy neutralny 4mm2, dla szyn Cu 10x3mm

    KYA04ND

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      25 A
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      1 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      51,20 mm
    • Szero­kość
      69,50 mm
    • Głębo­kość
      6 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk sprężynowy
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.13 - 4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.13 - 6 mm²
    Materiały
    • Kolor
      Niebieski
    • Kod RAL
      5002
    • Materiał
      Poliamid (PA)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration KYA04ND
    PDF
    Hager RoHS report KYA04ND
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KYA04ND | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KYA04ND

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KYA04ND | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KYA04ND

      Samozacisk szeregowy neutralny 4mm2, dla szyn Cu 10x3mm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KYA06LH2 - Samozacisk szeregowy fazowy 6mm2, 2-krotny
      KYA06LH2
      Samozacisk szeregowy fazowy 6mm2, 2-krotny
      Cena
      16,80 zł
      / szt. *
      16,80 zł
      / szt. *
    • 2
      KYB10E - Samozacisk szeregowy PE 10mm2
      KYB10E
      Samozacisk szeregowy PE 10mm2
      Cena
      41,80 zł
      / szt. *
      41,80 zł
      / szt. *
    • 3
      KYA04NH4 - Samozacisk szeregowy neutralny 4mm2, 4-krotny
      KYA04NH4
      Samozacisk szeregowy neutralny 4mm2, 4-krotny
      Cena
      17,30 zł
      / szt. *
      17,30 zł
      / szt. *
    • 4
      KYA04NH - Samozacisk szeregowy neutralny 4mm2
      KYA04NH
      Samozacisk szeregowy neutralny 4mm2
      Cena
      10,80 zł
      / szt. *
      10,80 zł
      / szt. *
    • 5
      KYA06NH2 - Samozacisk szeregowy neutralny 6mm2, 2-krotny
      KYA06NH2
      Samozacisk szeregowy neutralny 6mm2, 2-krotny
      Cena
      16,80 zł
      / szt. *
      16,80 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32