Samozacisk szeregowy neutralny 2,5mm2, 3-krotny KYA02NH3
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In24 A
Wymiary
-
Wysokość38,10 mm
-
Szerokość59,70 mm
-
Głębokość5 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.13 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.13 - 4 mm²
Materiały
-
KolorNiebieski
-
MateriałPoliamid (PA)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KYA02NH3
Samozacisk szeregowy neutralny 2,5mm2, 3-krotny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF728,86 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Więcej materiałów