The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • KYA02NH2
    EAN
    3250613951481
    Liczba w opakowaniu
    100 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski szeregowe wtykowe

    Samozacisk szeregowy neutralny 2,5mm2, 2-krotny KYA02NH2

    Cena
    8,40 zł
    / szt. *
    8,40 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Samozacisk szeregowy neutralny 2,5mm2, 2-krotny

    KYA02NH2

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      24 A
    Wymiary
    • Wyso­kość
      38,10 mm
    • Szero­kość
      47,10 mm
    • Głębo­kość
      5 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.13 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.13 - 4 mm²
    Materiały
    • Kolor
      Niebieski
    • Materiał
      Poliamid (PA)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration KYA02NH2
    PDF
    Hager RoHS report KYA02NH2
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KYA02NH2 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KYA02NH2

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KYA02NH2 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KYA02NH2

      Samozacisk szeregowy neutralny 2,5mm2, 2-krotny

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KYA04E2 - Samozacisk szeregowy PE 4mm2, 2-krotny
      KYA04E2
      Samozacisk szeregowy PE 4mm2, 2-krotny
      Cena
      30,40 zł
      / szt. *
      30,40 zł
      / szt. *
    • 2
      KYA02E4 - Samozacisk szeregowy PE 2,5mm2, 4-krotny
      KYA02E4
      Samozacisk szeregowy PE 2, 5mm2, 4-krotny
      Cena
      42,90 zł
      / szt. *
      42,90 zł
      / szt. *
    • 3
      KYA04E - Samozacisk szeregowy PE 4mm2
      KYA04E
      Samozacisk szeregowy PE 4mm2
      Cena
      30,40 zł
      / szt. *
      30,40 zł
      / szt. *
    • 4
      KYB10LH - Samozacisk szeregowy fazowy 10mm2
      KYB10LH
      Samozacisk szeregowy fazowy 10mm2
      Cena
      20,40 zł
      / szt. *
      20,40 zł
      / szt. *
    • 5
      KYA04E3 - Samozacisk szeregowy PE 4mm2, 3-krotny
      KYA04E3
      Samozacisk szeregowy PE 4mm2, 3-krotny
      Cena
      35,60 zł
      / szt. *
      35,60 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32