Zacisk przelotowy plug-in fazowy 2,5mm2 KYA02LP
EAN
3250613951474
Liczba w opakowaniu
100 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy32 A
Wymiary
-
Wysokość51,20 mm
-
Szerokość59,75 mm
-
Głębokość5 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.13 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.13 - 4 mm²
Materiały
-
KolorSzary
-
MateriałPoliamid (PA)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa KYA02LP
Zacisk przelotowy plug-in fazowy 2,5mm2
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów