The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Tech­nika przy­łącze­niowa
  • Zaciski szeregowe wtykowe
  • KYA02KD
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

Zacisk pomiarowy 630V/20A 2,5mm2 KYA02KD

EAN
3250613951436
Liczba w opakowaniu
100 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
24,10 zł
/ szt. *
24,10 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Zacisk pomiarowy 630V/20A 2,5mm2

KYA02KD

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    20 A
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
Wymiary
  • Wyso­kość
    38,15 mm
  • Szero­kość
    79,75 mm
  • Głębo­kość
    5 mm
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    0.2 - 2.5 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    Max. 4 mm²
Materiały
  • Kolor
    Szary
  • Kod RAL
    7030
  • Materiał
    Poliamid (PA)
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Szyna DIN

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration KYA02KD
PDF
Hager RoHS report KYA02KD
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie KYA02KD | Hager Polska

    Zdjęcie produktu KYA02KD

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu KYA02KD | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu KYA02KD

    Zacisk pomiarowy 630V/20A 2,5mm2

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
    Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

    Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

    PDF
    183,50 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    KW16ST - Zacisk szeregowy 0-16mm2 na szynę 10x3mm
    KW16ST
    Zacisk szeregowy 0-16mm2 na szynę 10x3mm
    Cena
    31,40 zł
    / szt. *
    31,40 zł
    / szt. *
  • 2
    KYB16ND - Samozacisk szeregowy neutralny 16mm2, dla szyn Cu 10x3mm
    KYB16ND
    Samozacisk szeregowy neutralny 16mm2, dla szyn Cu 10x3mm
    Cena
    57,50 zł
    / szt. *
    57,50 zł
    / szt. *
  • 3
    KYA02LH - Samozacisk szeregowy fazowy 2,5mm2
    KYA02LH
    Samozacisk szeregowy fazowy 2, 5mm2
    Cena
    8,90 zł
    / szt. *
    8,90 zł
    / szt. *
  • 4
    KYA02LH2 - Samozacisk szeregowy fazowy 2,5mm2, 2-krotny
    KYA02LH2
    Samozacisk szeregowy fazowy 2, 5mm2, 2-krotny
    Cena
    8,00 zł
    / szt. *
    8,00 zł
    / szt. *
  • 5
    KYA02LH3 - Samozacisk szeregowy fazowy 2,5mm2, 3-krotny
    KYA02LH3
    Samozacisk szeregowy fazowy 2, 5mm2, 3-krotny
    Cena
    9,80 zł
    / szt. *
    9,80 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32